Misuratori di calore, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Riscaldamento e raffrescamento, rete elettrica, Modulo M-bus
187F9037
Energy calculator
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9
187F9037
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comunicazione integrata | 2 ingressi a impulsi |
| Descrizione | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] [Max] | 350 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 200 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Installazione | Alimentazione |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di prodotto | Infocal 9 |
| Tipo tensione di alimentazione | rete elettrica |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.111 Kilogram |
| Peso netto | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.791 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |