Danfoss logo
SonoMeter 30

Misuratori di calore, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete, Modulo M-bus

187F9036

Energy calculator
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9

Sostituzione consigliata: 187F3391, 187F8305

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]150 mm
Diametro [mm] [Min]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionInfocal 9 DN100-DN150 qp 60-150 m³/h.
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoInfocal 9
Tipo tensione di alimentazionealimentatore di rete

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.108 Kilogram
Peso netto1.1 Kilogram
Volume3.581 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428673327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens