Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Misuratori di calore, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Batteria D-cell, Modulo M-bus

187F9033

Calcolatore energia
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9

Sostituzione consigliata: 187F3391, 187F8301

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneCalcolatore energia
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm] [Max]350 mm
Diametro [mm] [Min]200 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]750.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Tipo di prodottoInfocal 9
Tipo tensione di alimentazioneBatteria D-cell

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.3 Kilogram
Peso netto1.1 Kilogram
Volume3.38 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428648462
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens