Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Misuratori di calore, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete, Modulo M-bus

187F9031

Calcolatore energia
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9

Sostituzione consigliata: 187F8306

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneCalcolatore energia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]350 mm
Diametro [mm] [Min]200 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 HC DN200-350 qp250-750 R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoInfocal 9
Tipo tensione di alimentazionealimentatore di rete

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.623 Kilogram
Peso netto0.623 Kilogram
Volume2.3 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428548861
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens