Danfoss logo
Infocal 9

Misuratori di calore, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Riscaldamento e raffrescamento, alimentatore di rete, Modulo M-bus

187F9024

Calcolatore energia
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9

Sostituzione consigliata: 187F3127, 187F8306

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE2/M1
Classe di protezione IPIP65
Comunicazione integrata2 ingressi a impulsi
DescrizioneCalcolatore energia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]50 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
InstallazioneRitorno
Lunghezza sensore temperatura [mm]3 mm
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Organismo NotificatoMID
Per flussometroSONO2500 CT
Caratteristica
Valore
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]36 mese
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]15.0 m³/h
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]160 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoInfocal 9
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 500
Tipo tensione di alimentazionealimentatore di rete
Umidità ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unità di energiaMWh
Valore impulso [impulso/I]7.5 l/impulso
Vita utile batteria [Anni]12 anno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.3 Kilogram
Peso netto1.2 Kilogram
Volume3.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428996280
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens