Misuratori di calore, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000, Riscaldamento e raffrescamento, Batteria D-cell, Modulo M-bus
187F9019
Calcolatore energia
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9
187F9019
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambientale | E2/M1 |
| Classe di protezione IP | IP65 |
| Comunicazione integrata | 2 ingressi a impulsi |
| Descrizione | Calcolatore energia |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] [Max] | 1200 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 600 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 5.2 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installazione | Alimentazione |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 10 mm |
| Material Description | INF9 DN600-1200 qp2150-9000 S 3.6V M-Bus |
| Organismo Notificato | MID |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Per flussometro | SONO3500 CT |
| Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 9000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
| Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo di prodotto | Infocal 9 |
| Tipo display | LCD |
| Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
| Tipo tensione di alimentazione | Batteria D-cell |
| Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unità di energia | MWh |
| Vita utile batteria [Anni] | 12 anno |
| Volume valore impulso [l/impulso] | 100.0 l/impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.3 Kilogram |
| Peso netto | 1.2 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996235 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |