Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Misuratori di calore, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Riscaldamento e raffrescamento, Batteria D-cell, Modulo M-bus

187F9009

Calcolatore energia
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9

Sostituzione consigliata: 187F3390, 187F8302

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientaleE2/M1
Classe di protezione IPIP65
Comunicazione integrata2 ingressi a impulsi
Contains batteriesYes
DescrizioneCalcolatore energia
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro [mm] [Max]500 mm
Diametro [mm] [Min]400 mm
Diametro sensore temperatura [mm]5.2 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
InstallazioneRitorno
Lunghezza sensore temperatura [mm]5 mm
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 3.6V M-Bus
Caratteristica
Valore
Organismo NotificatoMID
Per flussometroSONO3500 CT
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese]36 mese
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Quantità batteria1
Slot modulo interfaccia 1Modulo M-bus
Standard di precisioneClasse 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]160 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]0 °C
Tipo di prodottoInfocal 9
Tipo displayLCD
Tipo sensori temperaturaPt 500
Tipo tensione di alimentazioneBatteria D-cell
Umidità ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unità di energiaMWh
Vita utile batteria [Anni]12 anno
Volume valore impulso [l/impulso]50.0 l/impulso
Weight per battery50 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.884 Kilogram
Peso netto0.884 Kilogram
Volume3.472 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428985727
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens