Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Ambient temperature (EF002386) | 5-55 |
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambientale | E2/M1 |
| Classe di protezione IP | IP65 |
| Comunicazione integrata | 2 ingressi a impulsi |
| Contains batteries | Yes |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Descrizione | Calcolatore energia |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] [Max] | 350 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 200 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 5.2 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installazione | Ritorno |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 5 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Infocal 9 qp250-700 10l/p R batt M-Bus |
| Max. medium temperature (continuous) (EF020023) | 130 |
| Organismo Notificato | MID |
| Per flussometro | SONO3500 CT |
| Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Quantità batteria | 1 |
| Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
| Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo di prodotto | Infocal 9 |
| Tipo display | LCD |
| Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
| Tipo tensione di alimentazione | Batteria D-cell |
| Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unità di energia | MWh |
| Vita utile batteria [Anni] | 12.0 anno |
| Volume valore impulso [l/impulso] | 10.0 l/impulso |
| Weight per battery | 50 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.892 Kilogram |
| Peso netto | 0.892 Kilogram |
| Volume | 3.59 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985710 |
| Proposition 65 | No significant risk |