Misuratori di calore, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Riscaldamento e raffrescamento, Batteria D-cell, Modulo M-bus
187F9000
Calcolatore energia
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Infocal 9
Sostituzione consigliata: 187F3127
187F9000
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambientale | E2/M1 |
| Classe di protezione IP | IP65 |
| Comunicazione integrata | 2 ingressi a impulsi |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | Calcolatore energia |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro [mm] [Max] | 25 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 5.2 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installazione | Ritorno |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 2 mm |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Organismo Notificato | MID |
| Per flussometro | SonoSensor 30 |
| Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] | 36 mese |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 0.6 m³/h |
| Quantità batteria | 1 |
| Slot modulo interfaccia 1 | Modulo M-bus |
| Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo di prodotto | Infocal 9 |
| Tipo display | LCD |
| Tipo sensori temperatura | Pt 500 |
| Tipo tensione di alimentazione | Batteria D-cell |
| Umidità ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unità di energia | MWh |
| Vita utile batteria [Anni] | 12 anno |
| Volume valore impulso [l/impulso] | 1.0 l/impulso |
| Weight per battery | 50 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.86 Kilogram |
| Peso netto | 0.86 Kilogram |
| Volume | 3.572 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985673 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |