Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Misuratori di calore, Accessori

187F3448

Generico sull'intera gamma

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
DescrizioneBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni attacco1 1/4"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiMisuratori di calore
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPcc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
Nome prodotto dossier SCIPBall valve DN32 PL35
Per tipologia di prodottoGenerico sull'intera gamma
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantità imballo1
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di accessoriRaccordi PN25 130 °C
Tipo di prodottoAccessori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.087 Kilogram
Peso netto0.863 Kilogram
Volume4.07 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm