Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
187F3385
SonoMeter 31
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori per misuratori di calore
187F3385
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sono31 / IF9 RS-232 M-Bus |
| Per tipologia di prodotto | SonoMeter 31 |
| Product line | 08 |
| Tipo di accessori | Accessori per calcolatore |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.055 Kilogram |
| Peso netto | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.2 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966962 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |