Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
187F3113
SonoMeter 30
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori per misuratori di calore
187F3113
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
| Battery type or Name | A Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
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
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Per tipologia di prodotto | SonoMeter 30 |
| Product line | 08 |
| Quantità batteria | 1 |
| Tipo di accessori | Accessori per calcolatore |
| Tipo di prodotto | Accessori |
| Weight per battery | 18 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.036 Kilogram |
| Peso netto | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.241 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |