Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata

187F0593

Generico sull'intera gamma

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneAccessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni attacco1/2"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiMisuratori di calore
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
N. dossier SCIPe7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
Caratteristica
Valore
Nome prodotto dossier SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Per tipologia di prodottoGenerico sull'intera gamma
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantità imballo1
Quantità per formato imballo24 pz
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di accessoriRaccordi PN25 130 °C
Tipo di prodottoAccessori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.215 Kilogram
Peso netto0.202 Kilogram
Volume0.33 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm