Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
187F0591
Generico sull'intera gamma
187F0591
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 25 mm |
| Dimensioni attacco | 1" |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| Material Description | Ball valve DN25 - 1" for direct sensor |
| N. dossier SCIP | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto dossier SCIP | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Per tipologia di prodotto | Generico sull'intera gamma |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità imballo | 1 |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di accessori | Raccordi PN25 130 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.464 Kilogram |
| Peso netto | 0.45 Kilogram |
| Volume | 0.527 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |