Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata

087H0119

Generico sull'intera gamma

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneAccessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]20 mm
Dimensioni attacco3/4"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiMisuratori di calore
Material Descriptionball valve DN20 - for direct sensor,12pc
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Nome prodotto dossier SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Per tipologia di prodottoGenerico sull'intera gamma
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantità imballo12
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di accessoriRaccordi PN25 130 °C
Tipo di prodottoAccessori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.28 Kilogram
Peso netto0.28 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104061429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm