Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
087H0118
Generico sull'intera gamma
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori per misuratori di calore
087H0118
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 15 mm |
| Dimensioni attacco | 1/2" |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| Material Description | ball valve DN15 - for direct sensor,12pc |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Nome prodotto dossier SCIP | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Per tipologia di prodotto | Generico sull'intera gamma |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità imballo | 12 |
| Tipi di attacchi | filettatura interna |
| Tipo di accessori | Raccordi PN25 130 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.215 Kilogram |
| Peso netto | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |