Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
087G6074
Generico sull'intera gamma
087G6074
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 40 mm |
| Dimensioni attacco | R 1 1/2 x G 2 B |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Tail Piece DN40 G2"-R1 1/2" PN16 130°C |
| N. dossier SCIP | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| Nome prodotto dossier SCIP | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Per tipologia di prodotto | Generico sull'intera gamma |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità imballo | 2 |
| Tipi di attacchi | Filettatura |
| Tipo di accessori | Raccordi PN25 130 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.076 Kilogram |
| Peso netto | 1.004 Kilogram |
| Volume | 3.464 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |