Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata

087G6073

Generico sull'intera gamma

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
DescrizioneAccessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]32 mm
Dimensioni attaccoR 1 x G 5/4 B
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiMisuratori di calore
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTail Piece DN25 G1 1/4"-R1" PN16 130°C
N. dossier SCIPf94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
Nome prodotto dossier SCIPEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Per tipologia di prodottoGenerico sull'intera gamma
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità imballo2
Tipi di attacchiFilettatura
Tipo di accessoriRaccordi PN25 130 °C
Tipo di prodottoAccessori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.438 Kilogram
Peso netto0.407 Kilogram
Volume0.347 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104061368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm