Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
087G6059
Generico sull'intera gamma
087G6059
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione standard | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | stainless steel-pockets, 155mm f5.2 pair |
| N. dossier SCIP | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| Nome prodotto dossier SCIP | stainless steel-pockets |
| Per tipologia di prodotto | Generico sull'intera gamma |
| Product line | 08 |
| Quantità imballo | 1 |
| Tipo di accessori | Raccordi PN25 130 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.267 Kilogram |
| Peso netto | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.435 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |