Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
014U1994
SonoSelect e Safe
014U1994
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.010 |
| Battery type or Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RF Walk-by Module with 2 pulse in |
| Per tipologia di prodotto | SonoSelect e Safe |
| Product line | 08 |
| Quantità batteria | 1 |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Tipo di accessori | Accessori per calcolatore |
| Tipo di prodotto | Accessori |
| Weight per battery | 10 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.049 Kilogram |
| Peso netto | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425195051 |
| Proposition 65 | No significant risk |