Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1968

Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata

014U1968

SonoSelect e Safe

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori per misuratori di calore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DescrizioneAccessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiMisuratori di calore
Material DescriptionBattery Pack, 1 AA cell
Per tipologia di prodottoSonoSelect e Safe
Product line08
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo40 pz
Tipo di accessoriAccessori per calcolatore
Tipo di prodottoAccessori
Weight per battery18 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.04 Kilogram
Peso netto0.019 Kilogram
Volume12 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425129209
Proposition 65No significant risk