Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
014U1965
SonoSelect e Safe
014U1965
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DN20, Gasket Set |
| Per tipologia di prodotto | SonoSelect e Safe |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 80 pz |
| Tipo di accessori | Raccordi PN16 95 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.004 Kilogram |
| Peso netto | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.005 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126994 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |