Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
014U1959
SonoSelect e Safe
014U1959
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 13 |
| N. dossier SCIP | c957fea8-4c3b-46fd-b4f5-7e537c251d15 |
| Nome prodotto dossier SCIP | T-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C |
| Per tipologia di prodotto | SonoSelect e Safe |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipi di attacchi | Filettatura |
| Tipo di accessori | Raccordi PN25 130 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.087 Kilogram |
| Peso netto | 0.087 Kilogram |
| Volume | 0.05 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |