Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
014U1943
SonoSelect e Safe
014U1943
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
| N. dossier SCIP | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| Nome prodotto dossier SCIP | T-fitting DN 20-32 |
| Per tipologia di prodotto | SonoSelect e Safe |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Tipi di attacchi | Filettatura |
| Tipo di accessori | Raccordi PN25 130 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.264 Kilogram |
| Peso netto | 0.264 Kilogram |
| Volume | 0.211 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |