Misuratori di calore, Accessori, Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata
014U1937
SonoSelect e Safe
014U1937
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrizione | Accessori per contatori di energia, calcolatori e misuratori di portata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Tail Piece DN20, G1"-R3/4", PN16 |
| N. dossier SCIP | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| Nome prodotto dossier SCIP | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| Per tipologia di prodotto | SonoSelect e Safe |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipi di attacchi | Filettatura |
| Tipo di accessori | Raccordi PN16 95 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.27 Kilogram |
| Peso netto | 0.136 Kilogram |
| Volume | 0.126 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |