Misuratori di calore, Accessori, Adattatore R½" a M10x1 (32pz.) - filetto conico per sigillo con canapa
014U1935
Generico sull'intera gamma
014U1935
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrizione | Adattatore R½" a M10x1 (32pz.) - filetto conico per sigillo con canapa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Misuratori di calore |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Adapter R1/2" to M10x1, I-p |
| N. dossier SCIP | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Household HM accessories - Adaptor |
| Per tipologia di prodotto | Generico sull'intera gamma |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Tipi di attacchi | Filettatura |
| Tipo di accessori | Raccordi PN25 130 °C |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.041 Kilogram |
| Peso netto | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.008 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |