Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001 OT - V2, 24Vdc

087N6478

RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: RET

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]86 mm
ApplicazioneRoom heating
ApprovazioneCEUKCA
BackplateCustom Backplate
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9010 bianco
Contains batteriesNo
Controllo dell’inquinamentoGrado 2
Controllo modulante
Controllo ON/OFF modulante
DescrizioneRET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Descrizione prodottoRET2001 OT - V2
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display retroilluminato
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTermostati ambiente, RET
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Indicatore di stato
Installazione2 Wire
Larghezza [mm]86.00 mm
Limitatore temperatura [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionRET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2
MaterialeABS+PC, non-flammable
N. dossier SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nome categoriaDigital Thermostat
Nome prodotto dossier SCIPElectronic programmable room thermostat
Numero di canali1
Product line03
Profondità [mm]43 mm
Protezione antigelo
Regolazione On/Off
Relè di uscita di tipo induttivo [A]1 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A]3 A
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Test durezza della sfera [°C]75 °C
Tipo di controlloControllo modulante opentherm
Tipo di prodottoRET2001
Tipo mandata24Vdc

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.185 Kilogram
Peso netto0.185 Kilogram
Volume0.656 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162419229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm