Danfoss logo
087N6477 RET2001RF + RX1-S V2

RET2001RF + RX1-S V2, Batterie per termostato + 230V per il ricevitore

087N6477

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Altezza [mm]86 mm
ApplicazioneRoom heating
ApprovazioneCEUKCA
BackplateIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9010 bianco
Contains batteriesYes
Controllo dell’inquinamentoGrado 2
Controllo modulanteSì
Controllo ON/OFF modulanteSì
DescrizioneRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Descrizione prodottoRET2001RF + RX1-S V2
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Display retroilluminatoSì
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Frequenza RF [MHz]433.92 MHz
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTermostati ambiente, RET
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Indicatore di statoSì
Installazione3 Wire
Intervallo RF [m]30 m
Limitatore temperatura [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionRET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2
MaterialeABS+PC, non-flammable
N. dossier SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nome categoriaDigital RF Thermostat
Nome prodotto dossier SCIPElectronic programmable room thermostat
Numero di canali1
Product line03
Profondità [mm]30 mm
Protezione antigeloSì
Quantità batteria2
Regolazione On/OffSì
Relè di uscita di tipo induttivo [A]1 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A]3 A
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Test durezza della sfera [°C]75 °C
Tipo batteria2 batterie alcaline AA
Tipo di controlloControllo ON/OFF modulante
Tipo di prodottoRET2001
Tipo mandataBatterie per termostato + 230V per il ricevitore
Vita utile batteria [Anni]2.0 anno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo420 Gram
Peso netto400 Gram
Volume1.36 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162419205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm