RET2001M, 230Vac
087N6470
RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: RET
Sostituzione consigliata: 087N6476
087N6470
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 86 mm |
| Applicazione | Room heating |
| Approvazione | CEUKCA |
| Backplate | Custom Backplate |
| CE mark | Yes |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Controllo dell’inquinamento | Grado 2 |
| Controllo modulante | Sì |
| Controllo ON/OFF modulante | Sì |
| Descrizione | RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat |
| Descrizione prodotto | RET2001M |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display retroilluminato | Sì |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati ambiente, RET |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Indicatore di stato | Sì |
| Installazione | 2 Wire |
| Larghezza [mm] | 86.00 mm |
| Limitatore temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Material Description | RET2001M Digi Stat 230V |
| Materiale | ABS+PC, non-flammable |
| Nome categoria | Digital Thermostat |
| Numero di canali | 1 |
| Product line | 03 |
| Profondità [mm] | 43 mm |
| Protezione antigelo | Sì |
| Regolazione On/Off | Sì |
| Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 1 A |
| Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 3 A |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Test durezza della sfera [°C] | 75 °C |
| Tipo di controllo | Controllo ON/OFF modulante |
| Tipo di prodotto | RET2001 |
| Tipo mandata | 230Vac |
| Tolleranza | ±10% |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.207 Kilogram |
| Peso netto | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.604 Cubic decimeter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239359 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |