Danfoss logo
RMT230_L

RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1196

RMT24, termostato ambiente elettromeccanico con acceleratore utilizzato in sistema 24V con contatto tipo SPDT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Acceleratore
Altezza [mm]80 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneRMT24, termostato ambiente elettromeccanico con acceleratore utilizzato in sistema 24V con contatto tipo SPDT
Descrizione prodottoRMT-24 R.THERM.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale di commutazione [°C] [Max]1 °C
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTermostato ambiente, RMT
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Larghezza [mm]80.00 mm
Material DescriptionRMT-24 R.THERM.
MezzoA
Nome categoriaMechanical Dial Thermostat
Product line03
Profondità [mm]40 mm
Relè di uscita di tipo induttivo [A]4 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A]10 A
Riduzione notturnaNo
Temperatura [°C] [Max]30 °C
Temperatura [°C] [Min]8 °C
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Termometro integratoNo
Tipo di prodottoRMT24

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.142 Kilogram
Peso netto0.137 Kilogram
Volume0.325 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420019024
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens