Danfoss logo
RMT230_L

RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

RMT230T, termostato ambiente elettromeccanico con acceleratore utilizzato in sistema 230V con contatto tipo SPDT, termometro e impostazione notturna

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AcceleratoreSì
Altezza [mm]80 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneRMT230T, termostato ambiente elettromeccanico con acceleratore utilizzato in sistema 230V con contatto tipo SPDT, termometro e impostazione notturna
Descrizione prodottoRMT-230T R.TH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale di commutazione [°C] [Max]1 °C
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTermostato ambiente, RMT
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Larghezza [mm]80.00 mm
Material DescriptionRMT 230 T
MezzoA
Nome categoriaMechanical Dial Thermostat
Product line03
Profondità [mm]40 mm
Relè di uscita di tipo induttivo [A]4 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A]10 A
Riduzione notturnaSì
Temperatura [°C] [Max]30 °C
Temperatura [°C] [Min]8 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Termometro integratoSì
Tipo di prodottoRMT230

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.15 Kilogram
Peso netto0.148 Kilogram
Volume0.372 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420019031
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens