Termostati a immersione, ITD, Funzione: Termostato limite e controllo doppio, 0 °C - 90 °C, Temp. impostata in fabbrica Limite [°C]: 80
099-1062
Doppio controllo e funzione limite
099-1062
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 110 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Doppio controllo e funzione limite |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale di commutazione | 4 ± 1°C |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funzione | Termostato limite e controllo doppio |
| Gruppo prodotti | Termostati a immersione |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intervallo di controllo temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
| Intervallo di controllo temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo limite [°C] [Max] | 100 °C |
| Intervallo limite [°C] [Min] | 90 °C |
| Larghezza [mm] | 100.00 mm |
| Lunghezza del pozzetto [mm] | 100 mm |
| Material Description | ITD |
| Product line | 03 |
| Profondità [mm] | 57 mm |
| Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 3 A |
| Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 10 A |
| Temp. impostata in fabbrica Limite [°C] | 80 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Tipo di interruttore - Controllo | SPDT |
| Tipo di interruttore - Limite | SPST |
| Tipo di prodotto | ITD |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.43 Kilogram |
| Peso netto | 0.425 Kilogram |
| Volume | 2.162 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403486 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |