Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Termostati a immersione, ITD, Funzione: Termostato limite e controllo doppio, 0 °C - 90 °C, Temp. impostata in fabbrica Limite [°C]: 90

099-1061

Doppio controllo e funzione limite

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]110 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneDoppio controllo e funzione limite
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale di commutazione4 ± 1°C
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
FunzioneTermostato limite e controllo doppio
Gruppo prodottiTermostati a immersione
In scope of WEEEYes
Intervallo di controllo temperatura [°C] [Max]90 °C
Intervallo di controllo temperatura [°C] [Min]0 °C
Intervallo limite [°C] [Max]100 °C
Caratteristica
Valore
Intervallo limite [°C] [Min]90 °C
Larghezza [mm]100.00 mm
Lunghezza del pozzetto [mm]100 mm
Material DescriptionITD immersion thermostat
N. dossier SCIPb414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Nome prodotto dossier SCIPSafety thermostats ST-1 and ST-2
Product line03
Profondità [mm]57 mm
Relè di uscita di tipo induttivo [A]3 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A]10 A
Temp. impostata in fabbrica Limite [°C]90 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Tipo di interruttore - ControlloSPDT
Tipo di interruttore - LimiteSPST
Tipo di prodottoITD

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.436 Kilogram
Peso netto0.43 Kilogram
Volume2.294 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm