Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Termostati a immersione, ITL, Funzione: Termostato di sicurezza, 90 °C - 100 °C

099-1059

Funzione Limite (Ripristino manuale)
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: IT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]110 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneFunzione Limite (Ripristino manuale)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
FunzioneTermostato di sicurezza
Gruppo prodottiTermostati a immersione
In scope of WEEEYes
Intervallo limite [°C] [Max]100 °C
Caratteristica
Valore
Intervallo limite [°C] [Min]90 °C
Larghezza [mm]54.00 mm
Lunghezza del pozzetto [mm]120 mm
Material DescriptionITL
Product line03
Profondità [mm]57 mm
Relè di uscita di tipo induttivo [A]3 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A]10 A
Temp. impostata in fabbrica Limite [°C]90 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Tipo di interruttore - LimiteSPST
Tipo di prodottoITL

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.268 Kilogram
Peso netto0.268 Kilogram
Volume1.202 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm