Danfoss logo
ITC 099-1058 angled

Termostati a immersione, ITC, Funzione: Termostato di controllo, 0 °C - 90 °C

099-1058

Funzione di controllo (Ripristino termico) con regolazione anti-manomissione nascosta

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]110 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneFunzione di controllo (Ripristino termico) con regolazione anti-manomissione nascosta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale di commutazione4 ± 1°C
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
FunzioneTermostato di controllo
Gruppo prodottiTermostati a immersione
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Intervallo di controllo temperatura [°C] [Max]90 °C
Intervallo di controllo temperatura [°C] [Min]0 °C
Larghezza [mm]54.00 mm
Lunghezza del pozzetto [mm]100 mm
Material DescriptionITC
Product line03
Profondità [mm]56 mm
Relè di uscita di tipo induttivo [A]3 A
Relè di uscita di tipo resistivo [A]10 A
Temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Tipo di interruttore - ControlloSPDT
Tipo di prodottoITC

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.265 Kilogram
Peso netto0.265 Kilogram
Volume1.17 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420079738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm