Termostati a immersione, ITC, Funzione: Termostato di controllo (antimanomissione), 0 °C - 90 °C
099-1057
Funzione di controllo (Reset termico)
099-1057
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 110 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Funzione di controllo (Reset termico) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale di commutazione | 4 ± 1°C |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | Yes |
| Funzione | Termostato di controllo (antimanomissione) |
| Gruppo prodotti | Termostati a immersione |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo di controllo temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
| Intervallo di controllo temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
| Larghezza [mm] | 54.00 mm |
| Lunghezza del pozzetto [mm] | 100 mm |
| Material Description | ITC immersion thermostat |
| Product line | 03 |
| Profondità [mm] | 56 mm |
| Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 3 A |
| Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 10 A |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Tipo di interruttore - Controllo | SPDT |
| Tipo di prodotto | ITC |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 272 Gram |
| Peso netto | 272 Gram |
| Volume | 1.213 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |