ATF, 10 °C - 90 °C
087N6712
Termostato antigelo elettromeccanico per tubazioni, a bracciale per tubi da 1/2'' e 2''
087N6712
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termostato antigelo elettromeccanico per tubazioni, a bracciale per tubi da 1/2'' e 2'' |
| Descrizione prodotto | ATF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Etichetta prodotto | Yes |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Gruppo prodotti | Cilindro, termostati per tubazioni |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installazione | Clamp-on |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | ATF Thermostat |
| Mezzo | A |
| Product line | 03 |
| Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 2 A |
| Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 6 A |
| Temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
| Termostato | Termostato antigelo |
| Termostato di sicurezza | ATF |
| Tipo di prodotto | ATF |
| Valvola di bilanciamento | Pipe frost thermostat |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.17 Kilogram |
| Peso netto | 0.143 Kilogram |
| Volume | 0.584 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |