30 °C - 90 °C
041E0010
PASTA CONDUTTRICEDI CALORE DA5 gPER MANUTENZIONE
041E0010
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | PASTA CONDUTTRICEDI CALORE DA5 gPER MANUTENZIONE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gruppo prodotti | Cilindro UK, tubazione |
| Material Description | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Mezzo | A |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5 |
| Nome prodotto dossier SCIP | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Product line | 02 |
| Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 2 A |
| Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 6 A |
| Temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| Termostato di sicurezza | ATC |
| Tipo di prodotto | ATC |
| UL mark | No |
| Valvola di bilanciamento | Cylinder Thermostat |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.264 Kilogram |
| Peso netto | 0.189 Kilogram |
| Volume | 0.781 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |