Termostati di sicurezza, ST-1
087N1050
Termostato sicurezza ST-1
087N1050
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco sensore | R ½ |
| Carico induttivo contatto [A] | 2.5 A |
| Carico ohmico contatto [A] | 10 A |
| Carico trifase contatto [A] | 7 A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Contatti | Ag 1000/1000 |
| Descrizione | Termostato sicurezza ST-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 9.0 mm |
| Differenza temperatura resettaggio STW | Auto |
| Differenza temperatura resettaggio TR | Auto |
| Differenziale STW [K] | 12 (+/- 3) |
| Differenziale TR [K] | 4 (+/- 1) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione | IP40 |
| Gruppo prodotti | Termostati di sicurezza |
| Impostazione monitor di sicurezza STW [°C] [Max] | 120.000 °C |
| Impostazione monitor di sicurezza STW [°C] [Min] | 100.000 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione termostato TR [°C] [Max] | 120 °C |
| Impostazione termostato TR [°C] [Min] | 30 °C |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 100 mm |
| Material Description | SAFETY THERMOSTAT ST-1 |
| Materiale pozzetto sensore | Ottone Ms 58/rame |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Numero di sensori di temperatura | 2 |
| Orientamento montaggio | Nessuna limitazione |
| Passacavo | Pg 20 |
| Precisione disinserimento [K] [Max] | 6 K |
| Precisione disinserimento [K] [Min] | 0 K |
| Pressione nominale [bar] | 10 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -15 °C |
| Temperatura sensore [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -15 °C |
| Tipo di prodotto | ST-1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.46 Kilogram |
| Peso netto | 0.436 Kilogram |
| Volume | 2.025 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |