ECL Comfort 310
L’ECL Comfort 310 è un sistema di controllo elettronico della temperatura, con compensazione climatica, della famiglia di regolatori ECL Comfort progettato per il controllo degli impianti di teleriscaldamento, riscaldamento centralizzato e per applicazioni di raffrescamento. Risparmi di energia possono essere ottenuti mediante un corretto controllo della temperatura di mandata degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. È possibile controllare simultaneamente fino a 4 circuiti diversi. Il regolatore ECL Comfort 310 viene configurato con un’applicazione selezionata tramite una Chiavetta Applicazione ECL. L’ECL Comfort 310 può essere utilizzato come regolatore a sé stante per comunicare con un massimo di due RCU e un modulo di estensione ECA 32 o ECA 35 con ingressi/uscite aggiuntivi.
Features and benefits
- Progettato per temperature confortevoli, consumo energetico ottimale, installazione semplice tramite la chiave applicativa ECL (Plug-and-Play) e funzionamento intuitivo
- 3 circuiti di controllo + funzione termostatica
- Interfacce di comunicazione integrate
- 10 ingressi: 6 Pt 1000, 4 configurabili
- 3 uscite di controllo a 3 punti ottimizzate per attuatori
- 6 uscite a relè
- Lettura dei dati registrati sul display o tramite interfaccia di comunicazione
- Collegamento a Leanheat® Monitor – di facile installazione, accesso e regolazione/monitoraggio
- Unità di controllo remoto opzionale ECA 30/31
- Un maggiore risparmio energetico è facilitato dalla compensazione climatica