ECL Comfort 210
L’ECL Comfort 210 è un sistema di controllo elettronico della temperatura, con compensazione climatica, della famiglia di regolatori ECL Comfort per l’uso con impianti di teleriscaldamento, riscaldamento centralizzato e di raffrescamento. Consistenti risparmi di energia possono essere ottenuti mediante un corretto controllo della temperatura di mandata in impianti di riscaldamento e raffrescamento. È possibile controllare simultaneamente fino a 3 circuiti differenti. La funzione di compensazione climatica dei regolatori ECL Comfort misura la temperatura esterna e regola la temperatura di mandata dell’impianto di riscaldamento di conseguenza. L’impianto di riscaldamento a compensazione climatica aumenta il livello di comfort e consente di risparmiare energia.
Il regolatore ECL Comfort 210 si configura con una applicazione selezionata tramite una Chiavetta Applicazione ECL.
Features and benefits
- Controllore autonomo per applicazioni multiple di riscaldamento e raffreddamento con fino a 2 circuiti + funzione termostatica
- Chiavi di applicazione ECL intelligenti, serie A2xx
- 2 uscite di controllo a 3 punti ottimizzate per attuatori
- 8 ingressi: 6 Pt1000, 2 configurabili
- 4 uscite a relè
- Navigazione tramite manopola girevole/pressione e ampio display grafico con retroilluminazione
- Lettura dei dati registrati sul display o tramite interfaccia USB
- Modbus RS485 per brevi distanze di cablaggio
- Opzione master/slave
- Unità di controllo remoto ECA 30/31 opzionale