Danfoss logo
ECL120_100B1200_R

ECL Comfort 120, Tensione di alimentazione [V] CA: 207 - 244, Tipo temporizzatore: Settimana

100B1603

ECL Comfort 120, I-pack

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACUKCAUA
Backup alimentazione temporizzatore [h]10 h
Carico induttivo uscita relè [A]2 A
Carico ohmico uscita relè [A]3 A
Carico uscita attuatore [VA]15.000 VA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
ComunicazioniModbus (galvaanilise eraldusega)
Consumo energetico [W]3.0 W
Contains batteriesNo
DescrizioneECL Comfort 120, I-pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Frequenza tensione di alimentazione [Hz]50 Hz
Funzioni generaliHäire funktsioonidTsirkulatsioonipumba treeningReguleerventiili treeningVäline kaitseseadeKülmakaitsePeremees - alluv võrkKaugjuhtimisseadme ühendus
Grado di protezioneIP41
Gruppo prodottiRegolatori elettronici
Impostazioni curva termica per circuito di riscaldamento6 punktiPendenza
Material DescriptionECL Comfort 120, I-pack (24 pcs)
N. dossier SCIP63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Caratteristica
Valore
Numero di circuiti riscaldamento1
Numero di ingressi digitali1
Numero di ingressi sensore4 pz
Numero di periodi comfort al giorno3
Numero di pompe1
Numero di uscite controllo motore 3 punti1
Numero di uscite relè1
Product line08
Sorgente applicazioneOn-board
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-40 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]244 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]207 V
Tensione uscita relè [V] CA230 V
Tipo di prodottoECL Comfort 120
Tipo input utenteSüstenupud
Tipo sensori temperaturaPt 1000
Tipo temporizzatoreSettimana
Umidità ambiente [% RH] [Max]95 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.433 Kilogram
Peso netto0.377 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.854 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm