Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, P501

087H3842

ECL APPLICATION KEY P501

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneECL APPLICATION KEY P501
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P501
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS1
Numero di circuiti riscaldamento2
Numero di pompe4
Numero di valvole motorizzate3
Product line08
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua calda
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumulo
Tipo di prodottoP501

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.176 Kilogram
Peso netto0.154 Kilogram
Volume1.037 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428955195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm