Chiavette Applicazione ECL, P348
087H3843
ECL APPLICATION KEY P348
087H3843
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ECL APPLICATION KEY P348 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Chiavette Applicazione ECL |
| Intervalli di assistenza | No |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY P348 I-pack |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Numero di circuiti ACS | 1 |
| Numero di circuiti riscaldamento | 2 |
| Numero di pompe | 5 |
| Numero di valvole motorizzate | 3 |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Sistema acqua calda istantanea | No |
| Sistema con cilindro accumulo acqua calda | Sì |
| Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumulo | No |
| Tipo di prodotto | P348 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.333 Kilogram |
| Peso netto | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.054 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428955171 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |