Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, P330

087H3840

CHIAVETTA APPLICAZIONE ECL P330 I-p

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneCHIAVETTA APPLICAZIONE ECL P330 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS2
Numero di circuiti riscaldamento3
Numero di pompe5
Numero di valvole motorizzate3
Product line08
Quantità per formato imballo25 pz
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua caldaSì
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumuloNo
Tipo di prodottoP330

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.194 Kilogram
Peso netto0.17 Kilogram
Volume0.625 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm