Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, P302

087H3839

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaYes
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS0
Numero di circuiti riscaldamento6
Numero di pompe6
Numero di valvole motorizzate6
Product line08
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua caldaNo
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumuloNo
Tipo di prodottoP302

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.146 Kilogram
Peso netto0.005 Kilogram
Volume1.152 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm