Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, P318

087H3835

ECL APPLICATION KEY A318 DE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneECL APPLICATION KEY A318 DE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P318 I-pack
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS1
Numero di circuiti riscaldamento1
Numero di pompe3
Numero di valvole motorizzate1
Product line08
Quantità per formato imballo25 pz
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua caldaSì
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumuloNo
Tipo di prodottoP318

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.332 Kilogram
Peso netto0.004 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428955188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm