Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, A319

087H3831

ECL Chiave applicazione A319 GER, Regolazione acccumulo e risc

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneECL Chiave applicazione A319 GER, Regolazione acccumulo e risc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A319 DE
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS0
Numero di circuiti riscaldamento1
Numero di pompe0
Numero di valvole motorizzate0
Product line08
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua caldaNo
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumuloNo
Tipo di prodottoA319

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.352 Kilogram
Peso netto0.3 Kilogram
Volume1.123 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104047799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm