Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, A367

087H3813

ECL Chiave applicazione A367. Regolaz 2 circ risc e 1 ACS con accumulo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneECL Chiave applicazione A367. Regolaz 2 circ risc e 1 ACS con accumulo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A367
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS1
Numero di circuiti riscaldamento2
Numero di pompe5
Numero di valvole motorizzate2
Product line08
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua caldaSì
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumuloSì
Tipo di prodottoA367

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.356 Kilogram
Peso netto0.005 Kilogram
Volume1.075 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104030739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm