A201
087H3826
ECL APPLICATION KEY A201 DE
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Chiavette Applicazione ECL 2XX
087H3826
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Descrizione | ECL Chiave applicazione A201 GER, Regolazione risc a secco |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Gruppo prodotti | Chiavette Applicazione ECL |
| Intervalli di assistenza | No |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A201 DE |
| N. dossier SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Numero di circuiti ACS | 0 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero di circuiti riscaldamento | 3 |
| Numero di pompe | 3 |
| Numero di valvole motorizzate | 3 |
| Product line | 08 |
| Sistema acqua calda istantanea | No |
| Sistema con cilindro accumulo acqua calda | No |
| Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumulo | No |
| Tipo di prodotto | A201 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.3 Kilogram |
| Peso netto | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.152 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |